Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Arancione, Giallo, Rosso, Marrone, Blu, Verde, Grigio medio Codice Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | h | Materiale | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1165 € - 0,1631 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,1698 € - 0,2377 € | 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,2486 € - 0,3481 € | 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,0658 € - 0,0921 € | 32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,0224 € - 0,0249 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0224 € - 0,0249 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0497 € - 0,0552 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0228 € - 0,0253 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0216 € - 0,024 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare