Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 55.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grigio LDPE - PIR

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi. Di colore grigio, è realizzato in LDPE.
Codice articolo Essentra :

20777210

Codice articolo precedente:

20777210

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
600 - 2999 0,125 €
3000 + 0,1125 €
Confezione standard: 600

Ordina a multipli di 600

Totale ordine:

75,00 €

600 x 0,125 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 55.0 mm
H 14.5 mm
h 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 2.5 mm
Colore Grigio
Materiale LDPE - PIR
Tipo 1
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci