20776923
20776923
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 12500 - 62499 | 0,024 € |
| 62500 + | 0,0216 € |
| D | 15.0 mm |
|---|---|
| D | 0.591 in |
| H | 11.5 mm |
| H | 0.453 in |
| h | 0.118 in |
| h | 3.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.031 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.8 mm |
| Spessore massimo parete | 0.079 in |
| Spessore massimo parete | 2.0 mm |
| Colore | Bianco |
| Materiale | LDPE - PIR |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare