Menu Ricerca

Round Tube Insert 45.0 mm 11.0 mm 2.0 mm Black ABS

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi. Di colore nero, è realizzato in PE-LD.
Codice articolo Essentra :

20599829

Codice articolo precedente:

20599829

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,3558 €
500 - 2499 0,2542 €
2500 + 0,2287 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

17,79 €

50 x 0,3558 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 45.0 mm
H 11.0 mm
Spessore massimo parete 2.0 mm
Colore Nero
Finitura Ruvido
Materiale ABS
Tipo 5
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci