Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi. Di colore bianco, è realizzato in LDPE.
Codice articolo Essentra :

20777005

Codice articolo precedente:

20777005

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10000 - 49999 0,0251 €
50000 + 0,0226 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 10000

Totale ordine:

251,00 €

10000 x 0,0251 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 19.0 mm
H 11.5 mm
h 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Spessore massimo parete 2.0 mm
Colore Bianco
Materiale LDPE - PIR
Tipo 1
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci