Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
311 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
2,3788 € - 5,7753 € 221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
18.5 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
4.0 mm
1
6,6415 € - 8,2641 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
24.5 mm
Bianco
PE
Ruvido
5.0 mm
1
2,2236 € - 4,6696 € 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
11.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.5 mm
2
Richiedi il lead time qui
80.0 mm
12.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.2 mm
2
8,6904 € - 10,7667 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
35.0 mm
Nero
PE
Ruvido
7.0 mm
1
0,9064 € - 1,9035 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.5 mm
2
0,9092 € - 2,2485 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.2 mm
2
1,0395 € - 2,424 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
Cromato
2.0 mm
2
3,1442 € - 6,9003 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
Cromato
2.0 mm
2
1,2311 € - 1,3679 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
8.0 mm
Nero
ABS
Cromato
2.0 mm
2
0,8608 € - 1,0142 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
8.0 mm
Nero
ABS
Cromato
1.0 mm
2
1,0749 € - 2,5073 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
8.0 mm
Nero
ABS
Cromato
1.2 mm
2
1,4871 € - 4,2625 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.5 mm
2
3,1442 € - 6,9003 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
Cromato
3.0 mm
2
0,8823 € - 2,1831 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
8.0 mm
Nero
ABS
Cromato
1.2 mm
2
851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.5 mm
2
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
11.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.5 mm
2
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
11.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.2 mm
2
Richiedi il lead time qui
80.0 mm
12.0 mm
Argento
ABS
Cromato
2.0 mm
2
0,2131 € - 0,4475 € 1868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
  • di 16
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181102

Fascia di prezzo
5,7753 € - 2,3788 €

Livelli di giacenza
221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181195

Fascia di prezzo
8,2641 € - 6,6415 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Punta alettata 40.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10289730

Fascia di prezzo
4,6696 € - 2,2236 €

Livelli di giacenza
490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
Punta alettata 80.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10289778


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Black PE

10181263

Fascia di prezzo
10,7667 € - 8,6904 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Punta alettata 15.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10289303

Fascia di prezzo
1,9035 € - 0,9064 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
Punta alettata 20.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10289310

Fascia di prezzo
2,2485 € - 0,9092 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
Punta alettata 25.0 mm 2.0 mm Argento ABS

10289341

Fascia di prezzo
2,424 € - 1,0395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
Punta alettata 50.0 mm 2.0 mm Argento ABS

10289389

Fascia di prezzo
6,9003 € - 3,1442 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
Punta alettata 25.0 mm 2.0 mm Nero ABS

10435502

Fascia di prezzo
1,3679 € - 1,2311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
Punta alettata 15.0 mm 1.0 mm Nero ABS

10435489

Fascia di prezzo
1,0142 € - 0,8608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
Punta alettata 20.0 mm 1.2 mm Nero ABS

10289440

Fascia di prezzo
2,5073 € - 1,0749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
Punta alettata 30.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10289358

Fascia di prezzo
4,2625 € - 1,4871 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
Punta alettata 50.0 mm 3.0 mm Argento ABS

10289396

Fascia di prezzo
6,9003 € - 3,1442 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
Punta alettata 15.0 mm 1.2 mm Nero ABS

10289426

Fascia di prezzo
2,1831 € - 0,8823 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
Punta alettata 16.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10289716


Livelli di giacenza
851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
Punta alettata 45.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10289754


Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
Punta alettata 45.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10289747


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
Punta alettata 80.0 mm 2.0 mm Argento ABS

10289785


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077849

Fascia di prezzo
0,4475 € - 0,2131 €

Livelli di giacenza
1868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm