Menu Ricerca

Punta alettata 40.0 mm 1.5 mm Argento ABS

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È argento e realizzato in ABS.
Codice articolo Essentra :

10289730

Codice articolo precedente:

499209

490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 4,6696 €
100 + 2,2236 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

46,70 €

10 x 4,6696 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 40.0 mm
h 11.0 mm
h1 4.0 mm
T1 1.5 mm
Materiale (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Colore Argento
Finitura Cromato
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci