Menu Ricerca

Punta alettata 25.0 mm 2.0 mm Nero ABS

Gli inserti e gli scivoli sottosedia sono realizzati in ABS cromato e sono dotati di lamelle per adattarsi a tubi di diverso diametro; un involucro cromato conferisce un aspetto gradevole.
Codice articolo Essentra :

10435502

Codice articolo precedente:

499175

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 999 1,3679 €
1000 - 1999 1,2988 €
2000 + 1,2311 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

273,58 €

200 x 1,3679 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 25.0 mm
h 8.0 mm
T1 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Colore Nero
Finitura Cromato
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci