Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Colore | Materiale | Finitura | t | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4193 € - 1,9838 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,133 € - 0,2794 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Marrone
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1485 € - 0,1686 € | 6072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Marrone
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0349 € - 0,0704 € | 7582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,5871 € - 1,2128 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,0715 € - 0,1058 € | 29940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,8168 € - 1,8885 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,187 € - 0,4302 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1567 € - 0,1686 € | 52592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Blu
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5032 € - 1,3369 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0793 € - 0,2064 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0919 € - 0,1409 € | 14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,1485 € - 0,1686 € | 10958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Verde
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1725 € - 0,3623 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,9938 € - 3,6384 € | 3390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,5692 € - 1,1954 € | 6850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1636 € - 0,3782 € | 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4757 € - 1,103 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,7657 € - 1,608 € | 5679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1361 € - 0,2858 € | 9700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1