Menu Ricerca

Punta alettata 50.0 mm 2.0 mm Argento ABS

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È argento e realizzato in ABS.
Codice articolo Essentra :

10289389

Codice articolo precedente:

499162

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 6,9003 €
100 - 499 3,2858 €
500 + 3,1442 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

69,00 €

10 x 6,9003 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 50.0 mm
h 10.0 mm
T1 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Colore Argento
Finitura Cromato
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci