Menu Ricerca

Punta alettata 16.0 mm 1.5 mm Argento ABS

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È argento e realizzato in ABS.
Codice articolo Essentra :

10289716

Codice articolo precedente:

499205

851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 16.0 mm
h 8.0 mm
h1 3.0 mm
T1 1.5 mm
Materiale (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Colore Argento
Finitura Cromato
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci