Menu Ricerca

Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Black PE

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È nero e realizzato in PE.
Codice articolo Essentra :

10181263

Codice articolo precedente:

056140069903

32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 10,7667 €
50 + 8,6904 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

107,67 €

10 x 10,7667 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 140.0 mm
h 35.0 mm
h1 6.0 mm
T1 7.0 mm
T2 4.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci