Menu Ricerca

Punta alettata 20.0 mm 1.2 mm Argento ABS

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È argento e realizzato in ABS.
Codice articolo Essentra :

10289310

Codice articolo precedente:

499151

300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 2,2485 €
200 - 999 1,0707 €
1000 - 1999 1,0183 €
2000 - 2999 0,9645 €
3000 + 0,9092 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

44,97 €

20 x 2,2485 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 20.0 mm
h 8.0 mm
T1 1.2 mm
Materiale (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Colore Argento
Finitura Cromato
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci