Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti, garantendo un fissaggio stabile. Dispongono di una filettatura interna che consente di inserire e fissare saldamente un bullone o una vite.
Sono facili da installare e rimuovere, ed evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale. Una volta in posizione, l'inserto offre un serraggio sicuro e saldo.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Gli inserti filettati sono disponibili sia in dimensioni metriche che in pollici, o combinate.
Materiale: Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo filettatura interna d1 | l1 | Tipo inserto | E x t d2 tol 2A | Materiale | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188,0978 € - 232,9415 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
2.00
|
Per impieghi gravosi
|
1-7/8"-12
|
Acciaio al carbonio
|
1-7/8"-12
|
1-1/2"-12
|
||
| 25,0203 € - 38,4888 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.43
|
Per impieghi gravosi
|
9/16" - 12
|
Acciaio al carbonio
|
9/16"-12
|
5/16" - 18
|
||
| 48,134 € - 74,046 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.87
|
Per impieghi gravosi
|
1" - 12
|
Acciaio al carbonio
|
1"-12
|
5/8" - 11
|
||
| 38,745 € - 59,6038 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.81
|
Per impieghi gravosi
|
7/8" - 14
|
Acciaio al carbonio
|
7/8"-14
|
9/16" - 12
|
||
| 42,968 € - 66,1023 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.87
|
Per impieghi gravosi
|
1" - 12
|
Acciaio inossidabile 303
|
1"-12
|
5/8" - 11
|
||
| 75,1223 € - 115,5688 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.87
|
Per impieghi gravosi
|
1" - 12
|
Acciaio inossidabile 303
|
1"-12
|
5/8" - 18
|
||
| 7,0418 € - 11,7363 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
1.12
|
Per impieghi gravosi
|
1-1/8"-12
|
Acciaio al carbonio
|
1-1/8"-12
|
3/4"-10
|
||
| 186,3553 € - 232,9415 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
2.00
|
Per impieghi gravosi
|
1-7/8"-12
|
Acciaio al carbonio
|
1-7/8"-12
|
1-1/2"-6
|
||
| 2,624 € - 4,3665 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.62
|
Per impieghi gravosi
|
5/8"-11
|
Acciaio al carbonio
|
5/8"-11
|
7/16"-14
|
||
| 9,1123 € - 15,1905 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
1.25
|
Per impieghi gravosi
|
1-1/4"-12
|
Acciaio al carbonio
|
1-1/4"-12
|
7/8"-9
|
||
| 1,6093 € - 2,6855 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
3/8"-16
|
Acciaio al carbonio
|
3/8"-16
|
10-32
|
||
| 96,7395 € - 120,9193 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
1.81
|
Per impieghi gravosi
|
1-5/8"-12
|
Acciaio al carbonio
|
1-5/8"-12
|
1-1/4"-7
|
||
| 6,355 € - 10,5985 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.37
|
Parete sottile
|
3/8"-16
|
Acciaio al carbonio
|
3/8"-16
|
1/4"-28
|
||
| 4,1513 € - 6,9188 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.62
|
Parete sottile
|
5/8"-11
|
Acciaio al carbonio
|
5/8"-11
|
1/2"-13
|
||
| 2,624 € - 4,3665 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.62
|
Per impieghi gravosi
|
5/8"-11
|
Acciaio al carbonio
|
5/8"-11
|
7/16"-20
|
||
| 4,223 € - 7,0418 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.81
|
Per impieghi gravosi
|
3/4"-16
|
Acciaio al carbonio
|
3/4"-16
|
9/16"-12
|
||
| 4,9098 € - 8,1898 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.87
|
Per impieghi gravosi
|
7/8"-14
|
Acciaio al carbonio
|
7/8"-14
|
5/8"-11
|
||
| 5,1455 € - 8,569 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.50
|
Parete sottile
|
1/2"-13
|
Acciaio inossidabile 303
|
1/2"-13
|
3/8"-16
|
||
| 9,0303 € - 15,0573 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.56
|
Parete sottile
|
9/16"-12
|
Acciaio inossidabile 303
|
9/16"-12
|
7/16"-20
|
||
| 7,9028 € - 13,1713 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UNC
|
0.62
|
Per impieghi gravosi
|
3/4"-16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/4"-16
|
1/2"-13