Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 112,75 € |
10 - 19 | 101,48 € |
20 - 49 | 95,84 € |
50 - 99 | 90,20 € |
100 + | 73,29 € |
Int d1 tol 2B | 5/8" - 18 |
---|---|
Tipo filettatura interna d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 1" - 12 |
Tipo filettatura esterna d2 | UNF |
l1 | 0.87 |
Inst tool ref | W0400 |
Misura attrezzo per installazione | 15/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.00 |
Misura attrezzo per rimozione | 27/32" |
Profondità attrezzo per rimozione | 5/16" |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Tipo inserto | Heavy Duty |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare