Menu Ricerca

Inserto filettato 0.31 10-32 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

L'inserto filettato sostituisce le filettature spanate o danneggiate con altre più resistenti, garantendo un fissaggio saldo. Facile da installare e da rimuovere senza particolari forature. Utilizzato per impieghi gravosi. Fornisce un fissaggio saldo. Fornito con dimensioni in pollici, in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20218959

Codice articolo precedente:

20218959

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 2,6855 €
10 - 19 2,419 €
20 - 49 2,2858 €
50 - 99 2,1525 €
100 - 499 1,7425 €
500 + 1,6093 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,69 €

1 x 2,6855 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Int d1 tol 2B 10-32
Tipo filettatura interna d1 UNF
E x t d2 tol 2A 3/8"-16
Tipo filettatura esterna d2 UNC
l1 0.31
Misura attrezzo per installazione 21/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/8"-16
Materiale Acciaio al carbonio
Tipo inserto Per impieghi gravosi
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci