Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20219093
20219093
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 232,9415 € |
| 10 - 19 | 209,6433 € |
| 20 - 49 | 197,9993 € |
| 50 + | 188,0978 € |
| Int d1 tol 2B | 1-1/2"-12 |
|---|---|
| Tipo filettatura interna d1 | UNF |
| E x t d2 tol 2A | 1-7/8"-12 |
| Tipo filettatura esterna d2 | UNF |
| l1 | 2.00 |
| Misura attrezzo per installazione | 1-13/16" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 1-7/8"-12 |
| Materiale | Acciaio al carbonio |
| Tipo inserto | Per impieghi gravosi |
| Codice doganale | 8483608090 |