Menu Ricerca

Inserto filettato 2.00 1-1/2"-6 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

L'inserto filettato sostituisce le filettature spanate o danneggiate con altre più resistenti, garantendo un fissaggio saldo. Facile da installare e da rimuovere senza particolari forature. Utilizzato per impieghi gravosi. Fornisce un fissaggio saldo. Fornito con dimensioni in pollici, in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20218942

Codice articolo precedente:

20218942

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 232,9415 €
10 - 19 209,6433 €
20 - 49 197,9993 €
50 + 186,3553 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

232,94 €

1 x 232,9415 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Int d1 tol 2B 1-1/2"-6
Tipo filettatura interna d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1-7/8"-12
Tipo filettatura esterna d2 UNF
l1 2.00
Misura attrezzo per installazione 1-13/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-7/8"-12
Materiale Acciaio al carbonio
Tipo inserto Per impieghi gravosi
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci