20218935
20218935
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 120,9193 € |
| 10 - 19 | 108,8243 € |
| 20 - 49 | 102,7768 € |
| 50 + | 96,7395 € |
| Int d1 tol 2B | 1-1/4"-7 |
|---|---|
| Tipo filettatura interna d1 | UNC |
| E x t d2 tol 2A | 1-5/8"-12 |
| Tipo filettatura esterna d2 | UNF |
| l1 | 1.81 |
| Misura attrezzo per installazione | 1-9/16" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 1-5/8"-12 |
| Materiale | Acciaio al carbonio |
| Tipo inserto | Per impieghi gravosi |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare