Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 58,15 € |
10 - 19 | 52,34 € |
20 - 49 | 49,43 € |
50 - 99 | 46,52 € |
100 + | 37,80 € |
Int d1 tol 2B | 9/16" - 12 |
---|---|
Tipo filettatura interna d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 7/8" - 14 |
Tipo filettatura esterna d2 | UNF |
l1 | 0.81 |
Inst tool ref | W0390 |
Misura attrezzo per installazione | 53/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 7/8"-14 |
Inst. thread depth min. | 0.94 |
Misura attrezzo per rimozione | 25/32" |
Profondità attrezzo per rimozione | 5/16" |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Tipo inserto | Heavy Duty |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare