Menu Ricerca

Inserto filettato 0.56 7/16"-20 Parete sottile Acciaio inossidabile 303

L'inserto filettato con parete sottile sostituisce le filettature spanate o danneggiate con altre più resistenti, garantendo un fissaggio saldo. Facile da installare e rimuovere senza necessità di forature particolari. Fornisce un fissaggio saldo impedendo il movimento dell'inserto. Fornito con dimensioni in pollici, in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20218201

Codice articolo precedente:

20218201

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 15,0573 €
10 - 19 13,5505 €
20 - 49 12,8023 €
50 - 99 12,0438 €
100 - 499 9,7888 €
500 + 9,0303 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

15,06 €

1 x 15,0573 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Int d1 tol 2B 7/16"-20
Tipo filettatura interna d1 UNF
E x t d2 tol 2A 9/16"-12
Tipo filettatura esterna d2 UNC
l1 0.56
Misura attrezzo per installazione 33/64"
Inst. thread tap tol. 2B 9/16"-12
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo inserto Parete sottile
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci