Menu Ricerca

Guaina raccogli cavi

Disponibile

Questa spirale avvolgicavo, resistente allo schiacciamento, è una protezione valida e duratura per le matasse di cavi. Protegge contro danni e usura senza limitare la flessibilità. Facile da installare con un apposito accessorio.

Codice Serie: SR1723

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
27 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore parete Diametro cavo Colore Lunghezza per bobina Materiale Diametro interno Acquista
47,2525 € - 59,942 € 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
32.0 mm
Argento
15.0 m
PP
32.0 mm
33,4253 € - 42,23 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
25.0 mm
Argento
20.0 m
PP
25.0 mm
40,2518 € - 50,9425 € 119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
23.0 mm
Bianco
30.0 m
PP
20.0 mm
130,462 € - 151,3925 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
16.0 mm
Nero
50.0 m
Nylon 6
15.0 mm
141,5423 € - 166,1525 € 809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
6.0 mm
Nero
100.0 m
Nylon 6
5.0 mm
40,2518 € - 50,9425 € 310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
23.0 mm
Nero
30.0 m
PP
20.0 mm
148,9223 € - 171,0725 € 176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
10.0 mm
Nero
100.0 m
Nylon 6
8.0 mm
179,6928 € - 208,0033 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
6.0 mm
Nero
100.0 m
Nylon 6
5.0 mm
185,853 € - 216,6133 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
10.0 mm
Nero
100.0 m
Nylon 6
8.0 mm
93,9105 € - 119,023 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
32.0 mm
Nero
15.0 m
Nylon 6
32.0 mm
86,6433 € - 109,5418 € 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
25.0 mm
Nero
20.0 m
Nylon 6
25.0 mm
157,5323 € - 180,9228 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
32.0 mm
Nero
15.0 m
Nylon 6
32.0 mm
47,2525 € - 59,942 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
32.0 mm
Nero
15.0 m
PP
32.0 mm
51,5678 € - 65,354 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
16.0 mm
Bianco
50.0 m
PP
15.0 mm
47,2525 € - 59,942 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
32.0 mm
Bianco
15.0 m
PP
32.0 mm
51,5678 € - 65,354 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
16.0 mm
Argento
50.0 m
PP
15.0 mm
91,0713 € - 115,5688 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
16.0 mm
Nero
50.0 m
Nylon 6
15.0 mm
34,0915 € - 43,0705 € 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
25.0 mm
Bianco
20.0 m
PP
25.0 mm
83,6913 € - 105,9748 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
10.0 mm
Nero
100.0 m
PP
8.0 mm
93,0495 € - 117,7828 € 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
6.0 mm
Nero
100.0 m
PP
5.0 mm
  • di 2
Guaina avvolgicavo 32.0 mm PP Argento CAT-32-PP

10170915

Fascia di prezzo
59,942 € - 47,2525 €

Livelli di giacenza
83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    32.0 mm
  • Diametro cavo
    32.0 mm
  • Spessore parete
    1.3 mm
  • Lunghezza per bobina
    15.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-32-PP
Guaina avvolgicavo 25.0 mm PP Argento CAT-25-PP

10320884

Fascia di prezzo
42,23 € - 33,4253 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.0 mm
  • Diametro cavo
    25.0 mm
  • Spessore parete
    1.0 mm
  • Lunghezza per bobina
    20.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-25-PP
Guaina avvolgicavo 20.0 mm PP Bianco CAT-20-PP

10170830

Fascia di prezzo
50,9425 € - 40,2518 €

Livelli di giacenza
119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.0 mm
  • Diametro cavo
    23.0 mm
  • Spessore parete
    0.9 mm
  • Lunghezza per bobina
    30.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-20-PP
Guaina avvolgicavo 15.0 mm Nylon 6 Nero CAT-15-PP

10170809

Fascia di prezzo
151,3925 € - 130,462 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    15.0 mm
  • Diametro cavo
    16.0 mm
  • Spessore parete
    0.8 mm
  • Lunghezza per bobina
    50.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-15-PP
Guaina avvolgicavo 5.0 mm Nylon 6 Nero CAT-05-PP-BL

10170700

Fascia di prezzo
166,1525 € - 141,5423 €

Livelli di giacenza
809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro cavo
    6.0 mm
  • Spessore parete
    0.8 mm
  • Lunghezza per bobina
    100.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-05-PP-BL
Guaina avvolgicavo 20.0 mm PP Nero CAT-20-PP

10170816

Fascia di prezzo
50,9425 € - 40,2518 €

Livelli di giacenza
310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.0 mm
  • Diametro cavo
    23.0 mm
  • Spessore parete
    0.9 mm
  • Lunghezza per bobina
    30.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-20-PP
Guaina avvolgicavo 8.0 mm Nylon 6 Nero

10170748

Fascia di prezzo
171,0725 € - 148,9223 €

Livelli di giacenza
176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro cavo
    10.0 mm
  • Spessore parete
    0.8 mm
  • Lunghezza per bobina
    100.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-08-PP
Guaina avvolgicavo 5.0 mm Nylon 6 Nero CAT-05-PP-BL

10170717

Fascia di prezzo
208,0033 € - 179,6928 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro cavo
    6.0 mm
  • Spessore parete
    0.8 mm
  • Lunghezza per bobina
    100.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-05-PP-BL
Guaina avvolgicavo 8.0 mm Nylon 6 Nero CAT-08-PP

10170755

Fascia di prezzo
216,6133 € - 185,853 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro cavo
    10.0 mm
  • Spessore parete
    0.8 mm
  • Lunghezza per bobina
    100.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-08-PP
Guaina avvolgicavo 32.0 mm Nylon 6 Nero CAT-32-PP

10170939

Fascia di prezzo
119,023 € - 93,9105 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    32.0 mm
  • Diametro cavo
    32.0 mm
  • Spessore parete
    1.3 mm
  • Lunghezza per bobina
    15.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-32-PP
Guaina avvolgicavo 25.0 mm Nylon 6 Nero CAT-25-PP

10170892

Fascia di prezzo
109,5418 € - 86,6433 €

Livelli di giacenza
121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.0 mm
  • Diametro cavo
    25.0 mm
  • Spessore parete
    1.0 mm
  • Lunghezza per bobina
    20.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-25-PP
Guaina avvolgicavo 32.0 mm Nylon 6 Nero CAT-32-PP

10170946

Fascia di prezzo
180,9228 € - 157,5323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    32.0 mm
  • Diametro cavo
    32.0 mm
  • Spessore parete
    1.3 mm
  • Lunghezza per bobina
    15.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-32-PP
Guaina avvolgicavo 32.0 mm PP Nero CAT-32-PP

10170908

Fascia di prezzo
59,942 € - 47,2525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    32.0 mm
  • Diametro cavo
    32.0 mm
  • Spessore parete
    1.3 mm
  • Lunghezza per bobina
    15.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-32-PP
Guaina avvolgicavo 15.0 mm PP Bianco CAT-15-PP

10170786

Fascia di prezzo
65,354 € - 51,5678 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    15.0 mm
  • Diametro cavo
    16.0 mm
  • Spessore parete
    0.8 mm
  • Lunghezza per bobina
    50.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-15-PP
Guaina avvolgicavo 32.0 mm PP Bianco CAT-32-PP

10170922

Fascia di prezzo
59,942 € - 47,2525 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    32.0 mm
  • Diametro cavo
    32.0 mm
  • Spessore parete
    1.3 mm
  • Lunghezza per bobina
    15.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-32-PP
Guaina avvolgicavo 15.0 mm PP Argento CAT-15-PP

10170779

Fascia di prezzo
65,354 € - 51,5678 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    15.0 mm
  • Diametro cavo
    16.0 mm
  • Spessore parete
    0.8 mm
  • Lunghezza per bobina
    50.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-15-PP
Guaina avvolgicavo 15.0 mm Nylon 6 Nero CAT-15-PP

10170793

Fascia di prezzo
115,5688 € - 91,0713 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    15.0 mm
  • Diametro cavo
    16.0 mm
  • Spessore parete
    0.8 mm
  • Lunghezza per bobina
    50.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-15-PP
Guaina avvolgicavo 25.0 mm PP Bianco CAT-25-PP

10170878

Fascia di prezzo
43,0705 € - 34,0915 €

Livelli di giacenza
112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.0 mm
  • Diametro cavo
    25.0 mm
  • Spessore parete
    1.0 mm
  • Lunghezza per bobina
    20.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-25-PP
Guaina avvolgicavo 8.0 mm PP Nero CAT-08-PP

10170724

Fascia di prezzo
105,9748 € - 83,6913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro cavo
    10.0 mm
  • Spessore parete
    0.8 mm
  • Lunghezza per bobina
    100.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-08-PP
Guaina avvolgicavo 5.0 mm PP Nero CAT-05-PP-BL

10170694

Fascia di prezzo
117,7828 € - 93,0495 €

Livelli di giacenza
105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro cavo
    6.0 mm
  • Spessore parete
    0.8 mm
  • Lunghezza per bobina
    100.0 m
  • Da utilizzare con
    CAT-05-PP-BL