10170892
SHR-25-6V0B
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 106,87 € |
| 5 - 9 | 99,31 € |
| 10 - 24 | 91,74 € |
| 25 + | 84,53 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro interno | 0.984 in |
|---|---|
| Diametro interno | 25.0 mm |
| Diametro cavo | 0.984 in |
| Diametro cavo | 25.0 mm |
| Spessore parete | 0.039 in |
| Spessore parete | 1.0 mm |
| Lunghezza per bobina | 65.617 ft |
| Lunghezza per bobina | 20.0 m |
| Da utilizzare con | CAT-25-PP |
| Colore | Nero |
| Materiale | Nylon 6 |
| Materiale (nome esteso) | Nylon |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Descrizione UL/CSA | UL E147510 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare