Menu Ricerca

Guaina avvolgicavo 15.0 mm PP Bianco CAT-15-PP

La guaina avvolgicavo con fessure è ideale per organizzare e proteggere i cavi elettrici; è un involucro durevole e resistente allo schiacciamento senza limitare la flessibilità. I cavi possono essere inseriti facilmente nella guaina con l'accessorio di installazione compatibile (fornito separatamente).
Codice articolo Essentra :

10170786

Codice articolo precedente:

SHR-15-PPW

57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 65,354 €
5 - 9 60,7928 €
10 - 24 56,1188 €
25 + 51,5678 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

65,35 €

1 x 65,354 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 15.0 mm
Diametro cavo 16.0 mm
Spessore parete 0.8 mm
Lunghezza per bobina 50.0 m
Da utilizzare con CAT-15-PP
Colore Bianco
Materiale PP
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci