Menu Ricerca

Guaina avvolgicavo 25.0 mm PP Argento CAT-25-PP

This Rapid Cable Wrap is simply the easiest and quickest way to wrap cables, insert the cables into the CAT installation tool (sold separately). Feed the slit end of the wrap over the horn end of the tool and ZIP the wires into a neat bundle. The wrap also allows for breakout of cables and provides abrasion protection. It is crush resistant and offers tough durable protection for cable looms. The wrap also protects against damage and wear without restricting flexibility. It is made from Polypropylene.
Codice articolo Essentra :

10320884

Codice articolo precedente:

SHR-25-PPS-9022

23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 41,20 €
5 - 9 38,38 €
10 - 24 35,56 €
25 + 32,61 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

41,20 €

1 x 41,20 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 25.0 mm
Diametro cavo 25.0 mm
Spessore parete 1.0 mm
Lunghezza per bobina 20.0 m
Da utilizzare con CAT-25-PP
Colore Argento
Materiale PP
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci