Menu Ricerca

Guaina avvolgicavo 5.0 mm Nylon 6 Nero CAT-05-PP-BL

La guaina avvolgicavo con fessure è ideale per organizzare e proteggere i cavi elettrici; è un involucro durevole e resistente allo schiacciamento senza limitare la flessibilità. I cavi possono essere inseriti facilmente nella guaina con l'accessorio di installazione compatibile (fornito separatamente).
Codice articolo Essentra :

10170717

Codice articolo precedente:

SHR-05-6V0B

232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 202,93 €
5 - 9 190,91 €
10 + 175,31 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

202,93 €

1 x 202,93 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 5.0 mm
Diametro cavo 6.0 mm
Spessore parete 0.8 mm
Lunghezza per bobina 100.0 m
Da utilizzare con CAT-05-PP-BL
Colore Nero
Materiale Nylon 6
Materiale (nome esteso) Nylon
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Descrizione UL/CSA UL E147510
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci