Menu Ricerca

Guaina avvolgicavo 32.0 mm PP Nero CAT-32-PP

La guaina avvolgicavo con fessure è ideale per organizzare e proteggere i cavi elettrici; è un involucro durevole e resistente allo schiacciamento senza limitare la flessibilità. I cavi possono essere inseriti facilmente nella guaina con l'accessorio di installazione compatibile (fornito separatamente).
Codice articolo Essentra :

10170908

Codice articolo precedente:

SHR-32-PPB

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 59,942 €
5 - 9 55,6268 €
10 - 24 51,4345 €
25 + 47,2525 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

59,94 €

1 x 59,942 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 32.0 mm
Diametro cavo 32.0 mm
Spessore parete 1.3 mm
Lunghezza per bobina 15.0 m
Da utilizzare con CAT-32-PP
Colore Nero
Materiale PP
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Descrizione UL/CSA UL E208749
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci