Menu Ricerca

Guaina avvolgicavo 25.0 mm PP Bianco CAT-25-PP

La guaina avvolgicavo con fessure è ideale per organizzare e proteggere i cavi elettrici; è un involucro durevole e resistente allo schiacciamento senza limitare la flessibilità. I cavi possono essere inseriti facilmente nella guaina con l'accessorio di installazione compatibile (fornito separatamente).
Codice articolo Essentra :

10170878

Codice articolo precedente:

SHR-25-PPW

112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 43,0705 €
5 - 9 40,1288 €
10 - 24 37,1768 €
25 + 34,0915 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

43,07 €

1 x 43,0705 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 25.0 mm
Diametro cavo 25.0 mm
Spessore parete 1.0 mm
Lunghezza per bobina 20.0 m
Da utilizzare con CAT-25-PP
Colore Bianco
Materiale PP
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Descrizione UL/CSA UL E208749
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci