Menu Ricerca

Distanziali in PA non filettati rotondi

Disponibile

I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..

Codice Serie: SR1941

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
885 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,0251 € - 0,031 € Richiedi il lead time qui
5.7 mm
9.5 mm
6.3 mm
0,074 € - 0,0988 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
9.5 mm
19.0 mm
0,0366 € - 0,0452 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,0889 € - 0,1098 € 5699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
9.5 mm
31.7 mm
0,0723 € - 0,0893 € 992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
5.5 mm
3.9 mm
0,0398 € - 0,0491 € 1596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.6 mm
7.7 mm
4.5 mm
0,0206 € - 0,0255 € Richiedi il lead time qui
5 mm
7 mm
10.1 mm
0,0365 € - 0,0451 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
9.6 mm
3.8 mm
0,0986 € - 0,1217 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
15.3 mm
15.8 mm
0,1043 € - 0,1395 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
19.1 mm
4.7 mm
0,2169 € - 0,2901 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
22.2 mm
6.3 mm
0,6024 € - 0,8028 € 1030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
31.8 mm
15.8 mm
0,1036 € - 0,1381 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
14.4 mm
10.3 mm
0,069 € - 0,0923 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
18.8 mm
6.3 mm
0,2432 € - 0,3537 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
19.3 mm
15.2 mm
0,0385 € - 0,0475 € Richiedi il lead time qui
5.2 mm
9.5 mm
6.7 mm
0,0469 € - 0,058 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
10 mm
5.9 mm
0,0958 € - 0,1279 € 1747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
12.7 mm
6.8 mm
0,0797 € - 0,1062 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
11.4 mm
10.7 mm
0,0491 € - 0,0606 € Richiedi il lead time qui
7.1 mm
14.2 mm
12.7 mm
  • di 45
Distanziale 0.225 in 0.375 in 6.3 mm Nylon 6/6

10338759

Fascia di prezzo
0,031 € - 0,0251 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.3 mm
  • Diametro interno
    5.7 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #12 (M5)
Distanziale 0.265 in 0.375 in 19.0 mm Nylon 6/6

10338797

Fascia di prezzo
0,0988 € - 0,074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    19.0 mm
  • Diametro interno
    6.7 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/4 (M6)
Distanziale 0.220 in 0.375 in 9.5 mm Nylon 6/6

10338742

Fascia di prezzo
0,0452 € - 0,0366 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    5.6 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #12 (M5)
Distanziale 0.257 in 0.375 in 31.7 mm Nylon 6/6

10338780

Fascia di prezzo
0,1098 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
5699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    31.7 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/4 (M6)
Distanziale 0.140 in 0.218 in 3.9 mm Nylon 6/6

10338667

Fascia di prezzo
0,0893 € - 0,0723 €

Livelli di giacenza
992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.9 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Diametro esterno
    5.5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6 (M3.5)
Distanziale 0.260 in 0.305 in 4.5 mm Nylon 6/6

10338704

Fascia di prezzo
0,0491 € - 0,0398 €

Livelli di giacenza
1596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.5 mm
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Diametro esterno
    7.7 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/4 (M6)
Distanziale 0.195 in 0.275 in 10.1 mm Nylon 6/6

10338698

Fascia di prezzo
0,0255 € - 0,0206 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5 mm
  • Diametro esterno
    7 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #10
Distanziale 0.175 in 0.376 in 3.8 mm Nylon 6/6

10338735

Fascia di prezzo
0,0451 € - 0,0365 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.8 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Diametro esterno
    9.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8 (M4)
Distanziale 0.250 in 0.602 in 15.8 mm Nylon 6/6

10338902

Fascia di prezzo
0,1217 € - 0,0986 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.8 mm
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    15.3 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #12 (M5)
Distanziale 0.250 in 0.750 in 4.7 mm Nylon 6/6

10338940

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.7 mm
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #12 (M5)
Distanziale 0.265 in 0.875 in 6.3 mm Nylon 6/6

10338988

Fascia di prezzo
0,2901 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.3 mm
  • Diametro interno
    6.7 mm
  • Diametro esterno
    22.2 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/4 (M6)
Distanziale 0.400 in 1.250 in 15.8 mm Nylon 6/6

10338995

Fascia di prezzo
0,8028 € - 0,6024 €

Livelli di giacenza
1030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.8 mm
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    31.8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/8 (M10)
Distanziale 0.437 in 0.567 in 10.3 mm Nylon 6/6

10338896

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.3 mm
  • Diametro interno
    11.1 mm
  • Diametro esterno
    14.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/8 (M10)
Distanziale 0.250 in 0.740 in 6.3 mm Nylon 6/6

10338933

Fascia di prezzo
0,0923 € - 0,069 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.3 mm
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    18.8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #12 (M5)
Distanziale 0.401 in 0.760 in 15.2 mm Nylon 6/6

10338971

Fascia di prezzo
0,3537 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.2 mm
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    19.3 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/8 (M10)
Distanziale 0.203 in 0.375 in 6.7 mm Nylon 6/6

10338773

Fascia di prezzo
0,0475 € - 0,0385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.7 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #10
Distanziale 0.169 in 0.393 in 5.9 mm Nylon 6/6

10338810

Fascia di prezzo
0,058 € - 0,0469 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.9 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    10 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8 (M4)
Distanziale 0.320 in 0.500 in 6.8 mm Nylon 6/6

10338858

Fascia di prezzo
0,1279 € - 0,0958 €

Livelli di giacenza
1747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.8 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    5/16 (M8)
Distanziale 0.325 in 0.450 in 10.7 mm Nylon 6/6

10338834

Fascia di prezzo
0,1062 € - 0,0797 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.7 mm
  • Diametro interno
    8.3 mm
  • Diametro esterno
    11.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    5/16 (M8)
Distanziale 0.280 in 0.560 in 12.7 mm Nylon 6/6

10338872

Fascia di prezzo
0,0606 € - 0,0491 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Diametro interno
    7.1 mm
  • Diametro esterno
    14.2 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/4 (M6)