Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10338971
13RS075086
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 1499 | 0,3537 € |
| 1500 - 2499 | 0,2763 € |
| 2500 + | 0,2432 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza distanziale | 15.2 mm |
|---|---|
| Lunghezza distanziale | 0.598 in |
| Diametro interno | 10.2 mm |
| Diametro interno | 0.401 in |
| Diametro esterno | 19.3 mm |
| Diametro esterno | 0.760 in |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | 3/8 (M10) |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Colore | Naturale |
| Forma del distanziale | Rotondo |
| Codice doganale | 3926909790 |