Menu Ricerca

Distanziale 0.325 in 0.450 in 10.7 mm Nylon 6/6

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore nero realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni dove è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra i componenti.
Codice articolo Essentra :

10338834

Codice articolo precedente:

13RS045040

998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1062 €
2500 - 4999 0,0909 €
5000 + 0,0797 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

53,10 €

500 x 0,1062 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 10.7 mm
Diametro interno 8.3 mm
Diametro esterno 11.4 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 5/16 (M8)
Materiale Nylon 6/6
Colore Naturale
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci