Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10338933
13RS075020
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0923 € |
| 2500 - 4999 | 0,079 € |
| 5000 + | 0,069 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza distanziale | 6.3 mm |
|---|---|
| Lunghezza distanziale | 0.248 in |
| Diametro interno | 6.4 mm |
| Diametro interno | 0.250 in |
| Diametro esterno | 0.740 in |
| Diametro esterno | 18.8 mm |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | #12 (M5) |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Colore | Naturale |
| Forma del distanziale | Rotondo |
| Codice doganale | 3926909790 |