Menu Ricerca

Distanziale 0.250 in 0.750 in 4.7 mm Nylon 6/6

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore nero realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni dove è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra i componenti.
Codice articolo Essentra :

10338940

Codice articolo precedente:

13RS075033

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1395 €
2500 - 4999 0,1191 €
5000 + 0,1043 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

69,75 €

500 x 0,1395 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 4.7 mm
Diametro interno 6.4 mm
Diametro esterno 19.1 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) #12 (M5)
Materiale Nylon 6/6
Colore Naturale
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci