Menu Ricerca

Distanziale 0.257 in 0.375 in 31.7 mm Nylon 6/6

Questo distanziatore non filettato rotondo garantisce il distanziamento fra i componenti, oltre a fornire isolamento termico ed elettrico. Classe di resistenza alla fiamma UL94 V2.
Codice articolo Essentra :

10338780

Codice articolo precedente:

13RS037585

5699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1098 €
5000 - 9999 0,0988 €
10000 + 0,0889 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

109,80 €

1000 x 0,1098 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 31.7 mm
Diametro interno 6.5 mm
Diametro esterno 9.5 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 1/4 (M6)
Materiale Nylon 6/6
Colore Naturale
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci