Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10338858
13RS050010
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1279 € |
| 2500 - 4999 | 0,1097 € |
| 5000 + | 0,0958 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza distanziale | 0.268 in |
|---|---|
| Lunghezza distanziale | 6.8 mm |
| Diametro interno | 8.1 mm |
| Diametro interno | 0.320 in |
| Diametro esterno | 0.500 in |
| Diametro esterno | 12.7 mm |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | 5/16 (M8) |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Colore | Naturale |
| Forma del distanziale | Rotondo |
| Codice doganale | 3926909790 |