Menu Ricerca

Distanziale 0.400 in 1.250 in 15.8 mm Nylon 6/6

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore nero realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni dove è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra i componenti.
Codice articolo Essentra :

10338995

Codice articolo precedente:

13RS125501

1030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,8028 €
1250 - 2499 0,6881 €
2500 + 0,6024 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

200,70 €

250 x 0,8028 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 15.8 mm
Diametro interno 10.2 mm
Diametro esterno 31.8 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 3/8 (M10)
Materiale Nylon 6/6
Colore Naturale
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci