Menu Ricerca

Dischi per flange con fori

Disponibile

I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.

Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.

L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).

  • I dischi di protezione flange sono facili da montare. Si fissano semplicemente con fascette e, se necessario, con altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
148 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità b1 Diametro Nominale Classe pressione nominale OD Acquista
9,2061 € - 18,619 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
10
505.0 mm
6,5151 € - 12,5514 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
16
405.0 mm
14,5598 € - 29,5643 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
16
715.0 mm
8,9936 € - 9,9992 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
10
565.0 mm
0,9171 € - 3,2717 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
25
140.0 mm
2,0395 € - 4,3721 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
16
200.0 mm
4,1781 € - 8,9228 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
10
340.0 mm
1,1033 € - 2,3615 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
150
108.0 mm
1,7562 € - 3,7773 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
150
177.8 mm
8,2713 € - 17,7564 € Richiedi il lead time qui
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
15,9902 € - 16,8259 € Richiedi il lead time qui
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
1,8978 € - 4,0747 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
150
190.5 mm
2,3086 € - 4,9373 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
150
228.6 mm
1,1306 € - 5,7403 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
150
254.0 mm
6,5151 € - 12,5514 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
150
406.4 mm
3,30 € - 7,1085 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
150
279.4 mm
13,4126 € - 28,7315 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
7,9881 € - 16,2396 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
0,9999 € - 2,1414 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
150
98.4 mm
1,5721 € - 3,3609 € 236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
150
152.4 mm
  • di 8
Protezione flangia 505.0 mm DIN 10 DN 350 Nero Corrugated LDPE

10388013

Fascia di prezzo
18,619 € - 9,2061 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    505.0 mm
  • Classe pressione nominale
    10
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 405.0 mm DIN 16 DN 250 Nero Corrugated LDPE

10388068

Fascia di prezzo
12,5514 € - 6,5151 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    405.0 mm
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 715.0 mm DIN 16 DN 500 Nero Corrugated LDPE

10388105

Fascia di prezzo
29,5643 € - 14,5598 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    715.0 mm
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 565.0 mm DIN 10 DN 400 Nero Corrugated LDPE

10388020

Fascia di prezzo
9,9992 € - 8,9936 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    565.0 mm
  • Classe pressione nominale
    10
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 140.0 mm DIN 101625 DN 32 Nero Corrugated LDPE

10387900

Fascia di prezzo
3,2717 € - 0,9171 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Classe pressione nominale
    10
  • Classe pressione nominale
    25
  • Classe pressione nominale
    16
Protezione flangia 200.0 mm DIN 1016 DN80 Nero Corrugated LDPE

10387948

Fascia di prezzo
4,3721 € - 2,0395 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Classe pressione nominale
    10
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 340.0 mm DIN 10 DN 200 Nero Corrugated LDPE

10387986

Fascia di prezzo
8,9228 € - 4,1781 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Classe pressione nominale
    10
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Nero Gomma

10386842

Fascia di prezzo
2,3615 € - 1,1033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2 Nero Gomma

10386880

Fascia di prezzo
3,7773 € - 1,7562 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Nero PP

10386972

Fascia di prezzo
17,7564 € - 8,2713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Diametro Nominale
    14"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Nero PP

10387016

Fascia di prezzo
16,8259 € - 15,9902 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Diametro Nominale
    22"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Nero Gomma

10386897

Fascia di prezzo
4,0747 € - 1,8978 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Nero Gomma

10386910

Fascia di prezzo
4,9373 € - 2,3086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 254.0 mm ASME, ANSI 150 5 Nero Gomma

10386927

Fascia di prezzo
5,7403 € - 1,1306 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Nero Gomma

10386958

Fascia di prezzo
12,5514 € - 6,5151 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 279.4 mm ASME, ANSI 150 6 Nero Gomma

10386934

Fascia di prezzo
7,1085 € - 3,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Nero PP

10387009

Fascia di prezzo
28,7315 € - 13,4126 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Diametro Nominale
    20"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 482.6 mm ASME, ANSI 150 12 Nero PP

10386965

Fascia di prezzo
16,2396 € - 7,9881 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  • Diametro Nominale
    12"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 Nero Gomma

10386835

Fascia di prezzo
2,1414 € - 0,9999 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 152.4 mm ASME, ANSI 150 2 Nero Gomma

10386873

Fascia di prezzo
3,3609 € - 1,5721 €

Livelli di giacenza
236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    152.4 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma