Menu Ricerca

Protezione flangia 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 Nero Gomma

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10386835

Codice articolo precedente:

491701

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 2,1414 €
50 - 499 1,1089 €
500 - 999 1,0551 €
1000 + 0,9999 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

10,71 €

5 x 2,1414 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 15.9 mm
OD 98.4 mm
Classe pressione nominale 150
Colore Nero
Materiale Gomma
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci