Menu Ricerca

Protezione flangia 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Nero PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10387009

Codice articolo precedente:

491718

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 28,0307 €
10 - 99 14,5086 €
100 - 199 13,7763 €
200 + 13,0854 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

28,03 €

1 x 28,0307 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 31.8 mm
OD 698.5 mm
Diametro Nominale 20"
Classe pressione nominale 150
Colore Nero
Materiale PP
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci