Menu Ricerca

Protezione flangia 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Nero Gomma

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10386897

Codice articolo precedente:

491707

6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 3,9753 €
50 - 499 2,0588 €
500 - 999 1,9621 €
1000 + 1,8515 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

19,88 €

5 x 3,9753 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 19.1 mm
OD 190.5 mm
Classe pressione nominale 150
Colore Nero
Materiale Gomma
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci