Menu Ricerca

Protezione flangia 505.0 mm DIN 10 DN 350 Nero Corrugated LDPE

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10388013

Codice articolo precedente:

491829

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 18,619 €
25 - 249 9,6735 €
250 + 9,2061 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

18,62 €

1 x 18,619 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 22.0 mm
OD 505.0 mm
Classe pressione nominale 10
Colore Nero
Materiale Corrugated LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci