Menu Ricerca

Dischi per flange con fori

Disponibile

I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.

Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.

L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).

  • I dischi di protezione flange sono facili da montare. Si fissano semplicemente con fascette e, se necessario, con altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
148 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità b1 Diametro Nominale Classe pressione nominale OD Acquista
0,9758 € - 1,0834 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
6
80.0 mm
1,5296 € - 3,2717 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
6
140.0 mm
2,5777 € - 5,5619 € 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
6
240.0 mm
2,6343 € - 5,6511 € 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
16
250.0 mm
33,1986 € - 64,0361 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
26"
900
1085.9 mm
7,0533 € - 14,336 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
6
440.0 mm
0,9531 € - 1,0594 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
6
90.0 mm
1,5579 € - 3,3311 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
6
160.0 mm
1,6429 € - 3,5096 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
25
165.0 mm
12,761 € - 12,761 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.3 mm
14"
900
641.4 mm
16,9675 € - 17,8598 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
6
755.0 mm
15,0979 € - 15,0979 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
16"
900
704.9 mm
38,2265 € - 73,7025 € Richiedi il lead time qui
79.4 mm
28"
900
1168.4 mm
1,2364 € - 2,6471 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
6
120.0 mm
1,8978 € - 4,0747 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
6
190.0 mm
2,4043 € - 8,5659 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
6
320.0 mm
9,7868 € - 18,8866 € 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
6
540.0 mm
0,9999 € - 2,1414 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
25
95.0 mm
0,9489 € - 2,0314 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
150
88.9 mm
1,2817 € - 2,7482 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
150
127.0 mm
  • di 8
Protezione flangia 80.0 mm DIN 6 DN 15 Nero Corrugated LDPE

10387719

Fascia di prezzo
1,0834 € - 0,9758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 140.0 mm DIN 6 DN 50 Nero Corrugated LDPE

10387757

Fascia di prezzo
3,2717 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 240.0 mm DIN 6 DN125 Nero Corrugated LDPE

10387795

Fascia di prezzo
5,5619 € - 2,5777 €

Livelli di giacenza
360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 250.0 mm DIN 1016 DN125 Nero Corrugated LDPE

10387962

Fascia di prezzo
5,6511 € - 2,6343 €

Livelli di giacenza
132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Classe pressione nominale
    16
  • Classe pressione nominale
    10
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 1085.9 mm ASME, ANSI 900 26 Nero PP

10387689

Fascia di prezzo
64,0361 € - 33,1986 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    73.0 mm
  • OD
    1085.9 mm
  • Diametro Nominale
    26"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 440.0 mm DIN 6 DN 300 Nero Corrugated LDPE

10387832

Fascia di prezzo
14,336 € - 7,0533 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    440.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 90.0 mm DIN 6 DN 20 Nero Corrugated LDPE

10387726

Fascia di prezzo
1,0594 € - 0,9531 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 160.0 mm DIN 6 DN65 Nero Corrugated LDPE

10387764

Fascia di prezzo
3,3311 € - 1,5579 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    160.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 165.0 mm DIN 101625 DN 50 Nero Corrugated LDPE

10387924

Fascia di prezzo
3,5096 € - 1,6429 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    165.0 mm
  • Classe pressione nominale
    25
  • Classe pressione nominale
    10
  • Classe pressione nominale
    16
Protezione flangia 641.4 mm ASME, ANSI 900 14 Nero PP

10387641

Fascia di prezzo
12,761 € - 12,761 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    641.4 mm
  • Diametro Nominale
    14"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 755.0 mm DIN 6 DN 600 Nero Corrugated LDPE

10387863

Fascia di prezzo
17,8598 € - 16,9675 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    24.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 704.9 mm ASME, ANSI 900 16 Nero PP

10387658

Fascia di prezzo
15,0979 € - 15,0979 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    704.9 mm
  • Diametro Nominale
    16"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 1168.4 mm ASME, ANSI 900 28 Nero PP

10387696

Fascia di prezzo
73,7025 € - 38,2265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    79.4 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Diametro Nominale
    28"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 120.0 mm DIN 6 DN 32 Nero Corrugated LDPE

10387733

Fascia di prezzo
2,6471 € - 1,2364 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    120.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 190.0 mm DIN 6 DN80 Nero Corrugated LDPE

10387771

Fascia di prezzo
4,0747 € - 1,8978 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    190.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 320.0 mm DIN 6 DN 200 Nero Corrugated LDPE

10387818

Fascia di prezzo
8,5659 € - 2,4043 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    320.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 540.0 mm DIN 6 DN 400 Nero Corrugated LDPE

10387856

Fascia di prezzo
18,8866 € - 9,7868 €

Livelli di giacenza
136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    540.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 95.0 mm DIN 101625 DN 15 Nero Corrugated LDPE

10387870

Fascia di prezzo
2,1414 € - 0,9999 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    95.0 mm
  • Classe pressione nominale
    25
  • Classe pressione nominale
    10
  • Classe pressione nominale
    16
Protezione flangia 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2 Nero Gomma

10386828

Fascia di prezzo
2,0314 € - 0,9489 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    88.9 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Nero Gomma

10386866

Fascia di prezzo
2,7482 € - 1,2817 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma