Menu Ricerca

Protezione flangia 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Nero Gomma

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10386910

Codice articolo precedente:

491709

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 4,9373 €
50 - 499 2,5635 €
500 - 999 2,436 €
1000 + 2,3086 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

24,69 €

5 x 4,9373 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 19.1 mm
OD 228.6 mm
Classe pressione nominale 150
Colore Nero
Materiale Gomma
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci