Menu Ricerca

Protezione flangia 565.0 mm DIN 10 DN 400 Nero Corrugated LDPE

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10388020

Codice articolo precedente:

491830

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 9,9992 €
100 - 199 9,4893 €
200 + 8,9936 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

99,99 €

10 x 9,9992 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 26.0 mm
OD 565.0 mm
Classe pressione nominale 10
Colore Nero
Materiale Corrugated LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci