Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiocciole cilindriche in bronzo vengono utilizzate con le nostre madreviti per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.
Ideali per applicazioni manuali o motorizzate a velocità di rotazione bassa o media. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite. Il bronzo, infatti, presenta una migliore resistenza alla corrosione rispetto all'acciaio ma è meno forte o resistente al calore.
Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in bronzo sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Bronzo Codice Serie: SRL1330
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | Superficie di contatto | Direzione filettatura | d2 tol. h10 | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,344 € - 53,792 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
TR8x1.5
|
8.0
|
150.0
|
Destra
|
18.0
|
1.5
|
||
| 88,4165 € - 104,017 € | Richiedi il lead time qui |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
240.0
|
Destra
|
60.0
|
5.0
|
||
| 91,6658 € - 107,8403 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
1780.0
|
Destra
|
60.0
|
12.0
|
||
| 56,0368 € - 70,0485 € | Richiedi il lead time qui |
48.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
1130.0
|
Destra
|
50.0
|
10.0
|
||
| 545,7203 € - 606,3593 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Destra
|
90.0
|
8.0
|
||
| 19,9055 € - 26,5373 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
490.0
|
Destra
|
36.0
|
4.0
|
||
| 24,846 € - 33,128 € | Richiedi il lead time qui |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Destra
|
40.0
|
4.0
|
||
| 15,5493 € - 20,7255 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Destra
|
30.0
|
3.0
|
||
| 208,5072 € - 260,634 € | Richiedi il lead time qui |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Sinistra
|
80.0
|
7.0
|
||
| 49,2308 € - 61,541 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Sinistra
|
45.0
|
5.0
|
||
| 9,307 € - 12,4128 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Destra
|
22.0
|
2.0
|
||
| 33,9378 € - 45,2435 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Destra
|
45.0
|
4.0
|
||
| 49,2308 € - 61,541 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR22 x 10
|
22.0
|
940.0
|
Destra
|
45.0
|
10.0
|
||
| 14,145 € - 18,86 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Sinistra
|
26.0
|
3.0
|
||
| 60,4648 € - 75,5835 € | Richiedi il lead time qui |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Destra
|
50.0
|
5.0
|
||
| 20,50 € - 27,3265 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Sinistra
|
30.0
|
3.0
|
||
| 40,8975 € - 51,127 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Destra
|
45.0
|
5.0
|
||
| 12,3103 € - 16,4103 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Destra
|
26.0
|
3.0
|
||
| 201,2998 € - 236,8263 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Destra
|
80.0
|
7.0
|
||
| 27,8493 € - 37,1255 € | Richiedi il lead time qui |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Sinistra
|
40.0
|
4.0