20148119
20148119
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 231,05 € |
| 10 - 19 | 207,95 € |
| 20 + | 196,39 € |
| Dimensioni filettatura | TR40 x 7 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol 7H | 40.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 7.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 3210.0 |
| d2 tol. h10 | 80.0 |
| Peso Kg | 2.725 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare