20147815
20147815
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 25,89 € |
| 10 - 19 | 23,30 € |
| 20 - 49 | 22,01 € |
| 50 - 99 | 20,71 € |
| 100 + | 19,42 € |
| Dimensioni filettatura | TR16 x 4 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol 7H | 16.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 4.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 490.0 |
| d2 tol. h10 | 36.0 |
| Peso Kg | 0.232 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare