Menu Ricerca

Dado cilindrico TR8x1.5 16.0 Bronzo

Cylindrical Bronze Nut is a fastener used in the automotive or construction industries to secure lead screws into place. Ideal for manual or motorised applications, at low to medium rotation. Right-hand design that has internal threads matching the screw, ensuring excellent durability and strength.
Codice articolo Essentra :

20754457

Codice articolo precedente:

20754457

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 53,792 €
10 - 19 48,4108 €
20 - 39 45,7253 €
40 + 40,344 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

53,79 €

1 x 53,792 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR8x1.5
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 8.0
Avanzamento per singolo giro 1.5
Direzione filettatura Destra
Superficie di contatto 150.0
d2 tol. h10 18.0
Peso Kg 0.029
Materiale Bronzo
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci