20147914
20147914
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 51,127 € |
| 10 - 19 | 46,0123 € |
| 20 - 49 | 43,46 € |
| 50 + | 40,8975 € |
| Dimensioni filettatura | TR22 x 5 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol 7H | 22.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 5.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 940.0 |
| d2 tol. h10 | 45.0 |
| Peso Kg | 0.480 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare