Menu Ricerca

Dado cilindrico TR12 x 3 24.0 Bronzo

Il dado in bronzo cilindrico è una soluzione di fissaggio utilizzata nel settore automobilistico o edilizio per fissare in posizione le madreviti. Ideale per applicazioni manuali o motorizzate con rotazione bassa-media. Presenta una filettatura interna sinistrorsa che si allinea alla vite, garantendo una resistenza e una durata eccellenti.
Codice articolo Essentra :

20147761

Codice articolo precedente:

20147761

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 18,86 €
10 - 19 16,974 €
20 - 49 16,031 €
50 - 99 15,088 €
100 + 14,145 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

18,86 €

1 x 18,86 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR12 x 3
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 12.0
Avanzamento per singolo giro 3.0
Direzione filettatura Sinistra
Superficie di contatto 280.0
d2 tol. h10 26.0
Peso Kg 0.083
Materiale Bronzo
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci